Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Przemysł spotyka się z techniką meblową: prowadnice liniowe drylin do elementów przesuwnych17/04/2020

Bezsmarowe prowadnice liniowe firmy igus zapewniają dodatkowe miejsce do przechowywania w elementach stolarskich

Dwa meble wykonane przez początkujących stolarzy z Bergisch Gladbach pokazują, że wzornictwo przemysłowe w połączeniu ze skandynawskim wyglądem tworzą niepowtarzalne meble. Są wyjątkowe, nie tylko pod względem wizualnym, ale także dzięki ich funkcjonalności. Można to osiągnąć dzięki bezsmarowym, ślizgowym prowadnicom liniowym drylin - znanym już w branży. Umożliwiają one płynne i bezobsługowe ruchy w stoliku nocnym oraz kawowym z wysuwanymi elementami.


W ramach kursu z obsługi maszyn w Izbie Handlowej w Kolonii, 24 stażystów z Bergisch Gladbach Vocational College miało za zadanie wyprodukować niewielką gamę mebli w ciągu pięciu dni. „Podczas kursu stolarze powinni nauczyć się obsługi różnych maszyn, takich jak frezarki stołowe”, mówi Frank Monschau, mistrz stolarz i trener w Izbie Handlowej w Kolonii. W ciągu kilku tygodni stażyści sami projektowali meble. Rezultaty są imponujące: wysuwany stolik nocny i stolik kawowy z szufladą i otwieranym korpusem. „Sprawdziliśmy katalog igus w zakresie elementów wysuwnych, ponieważ od lat mamy bardzo dobre doświadczenie w szczególności z systemami prowadnic liniowych”, wyjaśnia Manuela Abbing, nauczycielka w szkole zawodowej w Bergisch Gladbach. Uczniowie sami wybrali wałki z anodowanego aluminium z bezsmarowymi, liniowymi łożyskami ślizgowymi drylin oraz szynę teleskopową drylin NT.

Otwieranie za naciśnięciem jednego przycisku
Projektanci całkowicie zrezygnowali z klasycznych szuflad w stolikach nocnych, uznali jednak, że nadal powinna istnieć „ukryta przestrzeń do przechowywania”. Oprócz małej półki użytkownik ma możliwość otwarcia korpusu stołu za pomocą przycisku. W tym rozszerzeniu, stolarze zastosowali liniowe elementy ślizgowe igus. Zastosowano w sumie dwa wały wykonane z twardo anodowanego aluminium i dwa liniowe łożyska ślizgowe wykonane z trybologicznie zoptymalizowanego, wysokowydajnego polimeru iglidur J. „Okrągłe wały, idealnie pasują do konstrukcji naszego stołu. Element ślizgowy umożliwia łatwe, ciche i płynne otwieranie oraz zamykanie stołu. Rozwiązanie można szybko zainstalować i to nas właśnie przekonało ”, mówi Jascha Schmitz, praktykantka z drugiego roku.

Cichy ślizg i długi wysuw
Stolarze wymyślili także dwa specjalne elementy do stolika kawowego. Z jednej strony stół ma wysuwaną szufladę, którą można otwierać i zamykać za pomocą pchnięcia, z drugiej strony stół można rozsuwać od środka, dzięki czemu książki i czasopisma mogą szybko zniknąć w wewnątrz mebla. „Do tego wysunięcia potrzebowaliśmy prowadnicy teleskopowej, która była trwała i atrakcyjna wizualnie. Teleskop drylin NT-35 wykonany z aluminium przekonał studentów ”, mówi Manuela Abbing. W swoich teleskopowych szynach igus opiera się na atrakcyjnym wizualnie, anodowanym aluminium i elementach ślizgowych wykonanych z wysokowydajnych polimerów. Trybopolimer zapewnia płynny, równy ślizg prowadnic. Polimerowe elementy ślizgowe mają jeszcze więcej zalet: dzięki zrezygnowaniu z elementów tocznych działają bardzo cicho, a wbudowane smary stałe sprawiają, że są one całkowicie czyste i bezobsługowe. Ponieważ nie jest stosowane smarowanie zewnętrzne, do szyn nie przylega brud ani kurz. Ponadto, nie występuje ryzyko zanieczyszczenia podczas pracy, ani przechowywanych książek i czasopism. To sprawia, że szyny są idealnym rozwiązaniem do mebli i projektowania.