A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
垂直取代水平:動態工程塑膠如何使農業可持續發展15/04/2020
當前地球上有 77 億人,而世界人口仍在不斷增加,糧食生產已成為日益嚴峻的挑戰。此外,城市化進展也在不斷推進:世界上超過一半的人口已生活在城市和大都市地區。但由於耕地稀少,傳統農業只能在有限的條件下開墾。這就必須將糧食從遙遠的地區運到城市中心。一種解決方案是所謂的垂直農業。封閉建築中的不同樓層用於生產糧食。目標:降低生產成本、運輸成本和由此產生的二氧化碳排放量。同時,垂直農業可有效利用城市地區的狹小空間,以小面積創造最大的農業產量。 高性能工程塑膠展現自己的優勢 垂直農業中使用的機械在高度敏感的環境中工作。igus 的動態工程塑膠非常適合這類食品生產。它們確保在垂直農場中免保養和無故障運行。由於具有免上油功能、符合 FDA 和最高衛生標準,植物、蔬菜、沙拉和水果均不會受到污染。此外,耐磨工程塑膠耐腐蝕且保養成本低,並且耐灰塵和污垢。自主運行的全自動垂直農場概念也具有很大的潛力。低成本自動化系統可實現全年經濟高效的垂直種植、收穫或包裝,且投資回報快。 垂直農業不再是遙遠的夢想 Living Greens Farm 堪稱垂直農場的典範。這家美國公司的想法是將閒置的摩天大樓轉變為垂直的農場。這些栽培技術需要特殊的機械來為植物供應養分和灌溉。安裝 igus 拖鏈的專利系統可將大量的水分直接輸送到植物的根部。在明尼阿波利斯的一個空倉庫中,這種方式佔用了約 4,000 平方公尺的空間,產量等於 40 多公頃的傳統農場。Intelligent Growth Solutions (IGS) 還使用 igus 動態工程塑膠在垂直農業中實現自動化。Growth Towers 公司的目標之一是透過提高生產率、產量、品質和一致性並大大減少電費和人工成本,使垂直農業更加經濟。垂直排列的 IGS 系統必須可靠、摩擦力低且易於保養。igus 的 drylin 線性滑軌系統滿足所有要求,並確保系統無故障運行。安裝免上油零件一年後,在檢查中未發現軸承外觀有明顯磨損。 圖片說明: 圖片 PM6819-1 在大都市地區,垂直農業被認為有望取代傳統農業。igus 的動態工程塑膠有助於減少設備停機時間。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |