Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

高品質と低価格を両立 イグスの制御・動力ケーブルを
改良 CF880/CF881およびCF890/CF891
04/03/2020

イグス株式会社(東京都墨田区)は、チェーンフレックスMシリーズの制御・動力ケーブルであるCF880/CF881およびCF890/CF891を改良いたしました。ケーブル外径を最大20%小さくしたケーブル構造で小さな曲げ半径が可能となり、組込みスペースやエナジーチェーン内のスペースが節約されるため、コスト削減につながります。

「優れたエナジーチェーン用ケーブルを低価格で。」2013年に初めてチェーンフレックスMシリーズを発表して以来、イグスはこのコンセプトを守り続けています。その後、機械装置だけでなくケーブル開発も大きく進展し、産業界における自動化が進む中、機械の動作スピードをさらに上げる要求もでてきました。それに応じて、軽量で細径のケーブルが求められ、イグスは優れたコスト効率のケーブル開発に注力し続けています。この度改良したチェーンフレックスM 制御・動力ケーブル CF880/CF881およびCF890/CF891は、新しい構造設計により従来よりケーブル外径を最大20%小さくしました。ケーブルの曲げ半径が小さくなるため、エナジーチェーン内での所要スペースが少なくすむメリットがあります。この制御・動力ケーブルは、PVC外被 (CF880/CF881)またはiguPUR外被(CF890/CF891)付き、シールドあり/無しの両タイプをご利用いただけます。特にCF890/CF891は、耐油性・耐熱性に優れ、石材・紙・木材等の加工を行うシンプルな工作機械での短いストロークに最適です。