A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
只需按一下按鈕即可完成配置:igus 的新線上工具可在幾秒鐘內完成心軸加工圖27/02/2020
在沒有 CAD 程式的情況下設計軸?igus 現在透過其新的免費線上工具實現這一目標:drylin 心軸加工配置器。這令廣泛的實用線上服務進一步擴大。透過這種方式,使用者可以更快地獲得所需的產品,無需任何必要的技術知識或 CAD 軟體。在新的線上配置器中,使用者可以選擇七種不同的軸材料,直徑從 6 到 50 毫米,並根據需要加工主體和機加工端。同時,使用者可以直接獲得其配置的價格並訂購。另一個優點:igus 提供軸的 STEP 檔案和 PDF 技術尺寸圖供下載。這允許使用者使用配置的軸直接進一步設計應用。 只需三步即可快速簡單地進行配置 在 drylin 心軸加工配置器中,第一步,使用者確定所需軸的直徑、長度和數量。然後他們可以選擇合適的材料與理想的表面處理。除了硬塗層鋁軸、硬化或鍍鉻鋼軸,還有幾種硬化不銹鋼材料和 VA 軸可供選擇。不銹鋼軸非常適合食品加工行業,而鋁軸是機械工程領域輕質且經濟高效的替代品。第二步,使用者可以加工軸體和可選的加工端,並添加不同的加工階段以及 14 個標準元件,例如斜面、孔、螺紋或凹槽。智慧系統為使用者提供最大和最小值,以防止錯誤的設計。工具的簡潔介面、提示和技巧,讓使用者可以更加輕鬆地配置軸。在最後一步,客戶可以獲得配置的概覽,包括價格以及批量定價和交貨時間。他們可以在這裡訂購軸或請求報價、下載尺寸圖和產品的 CAD 資料, 還可以保存配置或透過連結與同事共用,這個功能非常實用,尤其是在設計大型項目時。收到的訂單將以數位形式發送到工廠,igus 將在那裡製造軸並快速發貨。 iglidur 滑動軸承作為長期搭檔 但如果沒有合適的滑動軸承或直線滑動軸承,軸的表現會如何呢?動態工程塑膠專家 igus 用耐磨工程塑膠開發滑動軸承已有超過 35 年的歷史。igus 擁有 50 多種材料和各種不同尺寸,可提供合適的滑動軸承或帶有 iglidur 滑動元件的直線滑動軸承,適用於各種應用和軸。特點:所有 iglidur 材料均由免上油和免保養的耐磨工程塑膠製成。它們耐磨、重量輕、無腐蝕,可承受極端負載。 在這裡線上瞭解 drylin 心軸加工配置器:https://www.igus.com.tw/shaft-configurator。 圖片說明: 圖片 PM5019-1 借助 igus 的新型 drylin 心軸加工配置器,只需幾秒鐘即可設計和訂購軸。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |