Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

When plastic becomes oil again: igus invests in chemical recycling pioneer29/01/2020

ที่วางแผนที่จะเริ่มต้นขึ้นโรงงาน Cat-HTR ในเชิงการค้าเป็นครั้งแรก ในทุกๆปี ขยะพลาสติก 8 ล้านตันจะถูกทับถมในมหาสมุทรของโลก เหล่านี้สูญเสียทรัพยากรมีมูลค่าประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ปัญหา: ในปัจจุบัน พลาสติกส่วนใหญ่ได้รับการเผาและการรีไซเคิลเพียง 14 เปอร์เซ็นต์ การรีไซเคิลพลาสติกยังเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับ igus ในกรณีของการรีไซเคิลที่แบบดั้งเดิม–หั่นย่อยและการนำมาใช้พลาสติก–ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา igus จะใช้ขั้นตอนที่กล้าหาญโดยการเปิดตัวโปรแกรม chainge ใหม่ บริษัทจะกลับมาใช้พลังงานเมื่ออายุการให้บริการของเครื่องมีมากกว่าโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิต แล้ว re granulates พลาสติกและกระบวนการอีกครั้ง ด้วยโปรแกรม igus chainge เราได้เริ่มต้นที่จะรีไซเคิลพลาสติกของผลิตภัณฑ์เก่า กล่าวโดย Frank Blase, CEO ของ igus GmbH. กลับไปยังน้ำมันที่มีน้ำ อุณหภูมิสูงและมีความดัน อย่างไรก็ตามขยะที่ไม่ได้แยกประเภทมักยังมีอยู่ทั่วโลก ในกรณีของพลาสติกที่ไม่ใช่เทคนิคในปริมาณ 100 ถึง 1000 ครั้งหรือมากกว่านั้น "เป็นเรื่องการรีไซเคิลทางเคมีที่มีโซลูชันใหม่ " อธิบายโดย Blase “ในช่วงกลางปีของปีที่แล้ว ฉันได้อ่านบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยี Catalytic Hydrothermal Reactor ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ FAZ และในวันต่อมาฉันได้ติดต่อนักลงทุนคนเยอรมัน มีนามว่า Professor Thomas Maschmeyer ในประเทศ Sydney”

เจ็ดเดือนต่อมาหลังจากที่ทำการศึกษาอย่างเร่งรัด ตอนนี้ igus ได้ลงทุนไปมูลค่า 4 ล้าน British pounds (=€4,7 million) in Mura Technology Limited และ ดังนั้นในการก่อสร้างโรงงาน Cat-HTR ที่แรกสารเคมีที่จดสิทธิบัตรตัวเร่งปฏิกิริยา Hydro thermal เครื่องต้านไฟฟ้า (ตัวย่อ: Cat-HTR) เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาในปี 2007 และผ่านการทดสอบในโรงงานนำร่องในออสเตรเลียเป็นเวลา10 ปี ด้วยเทคโนโลยีของ Cat-HTR ขยะพลาสติกที่เคยเป็นไปไม่ได้ที่จะรีไซเคิลสามารถแปลงกลับเป็นน้ำมันได้ภายใน 20 นาที นี้เป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการสกัดของเชื้อเพลิงฟอสซิลจากพื้นดิน เฉพาะน้ำ อุณหภูมิสูงและความดันที่ใช้ในการแยกเซลล์และเข้าร่วมกับพวกเขาอีกครั้ง หนึ่งโรงงานเพียงอย่างเดียวสามารถผลิตพลาสติกได้ 20,000 ตันต่อปีและลดการส่งออก CO2 ถึง 28,180เมตริกตัน นี้สอดคล้องกับการบริโภครายปีของรถยนต์ 5,958 คัน หรือความต้องการใช้พลังงานในครัวเรือนทุกๆปีถึง 4,914 ครัวเรือน การรีไซเคิลพลาสติก โรงงาน Cat-HTR

โฆษณาตัวแรกของ โรงงาน Cat-HTR ได้เริ่มต้นวางแผนที่ Wilton, Great Britain และการก่อสร้างจะเริ่มต้นในปีนี้

ของเสียของบริษัทจัดหาพลาสติกที่ทิ้งแล้วเพื่อตอบสนองเป้าหมายการรีไซเคิลของพวกเขา หลังจากที่เราได้น้ำมันมาเราสามารถขายที่เป็นการทดแทนที่สำหรับน้ำมันฟอสซิลที่บริสุทธิ์ ทั้งหมดมี 4 เครื่องต้านไฟฟ้า Catalytic Hydrothermal จะถูกสร้างขึ้นใน Wilton และจะสามารถประมวลผลมากกว่า 80,000 ตันของพลาสติกที่ไร้ประประโยชน์ในทุกๆปี

ในขั้นตอนต่อไป Mura วางแผนจะออกใบอนุญาตทั่วโลกและสร้างโรงงานใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จของประเทศและสร้างความสมดุลในโลกของพลาสติกให้ทีการแก้ปัญหาแบบเฉพาะทาง ", กล่าวโดย Frank Blasé

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cat-HTR technology ได้ในวิดีโอนี้ Watch Video about Cat-HTR-Plant Here