Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

新しいスライド走行用試験施設23/12/2019

ドイツ・ケルンにあるイグスの本社では、3,800㎡を超える業界最大規模の試験施設を稼働させています。この度、スライド走行用の自動走行試験施設を屋外に新設しました。

下水処理施設、廃棄物焼却施設、クレーン、発電所あるいは鉱山事業において、電力やデータを長距離にわたって安全に供給することは大きな課題です。電動式ケーブルリール、バスバーシステム、カーテンレール式など、収納重量が大きい高速走行の電力供給システムでは頻繁に問題が引き起こされます。イグスのエナジーチェーンはこれらのシステムから置き換えることが可能です。今回新設された自動試験施設は、長距離走行でエナジーチェーンシステムが信頼性の高いエネルギー供給を行えることを実証するために設置されました。

屋外に設置された試験施設では、ケーブルが収納されたエナジーチェーンがストローク長さ400m、最高速度8m/秒でテストされています。将来的には、装備を追加して最大ストローク長さ1,000mのシミュレーションが可能になる予定です。この全自動システムは加速度や速度を変えて、様々な条件を想定した試験ができ、テスト対象のエナジーチェーンやケーブルには移動装置の動きによる機械的負荷に加えて、外部環境からの影響が直接的に作用します。