Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

円滑な動きを実現するハイブリッドリニアシステム26/11/2019

イグス株式会社(東京都墨田区)は、従来品と比較し摩擦係数を低減させたハイブリッドリニアシステムを開発しました。耐摩耗性の高性能ポリマー製ローラーとスライド部を装備した2種類のハイブリッドローラーベアリングが、摩擦を低減します。取付け簡単なレールと組み合わせることで、コストパフォーマンスだけでなくデザイン性にも優れたシステムとしてお使いいただけます。

ドライリン リニアガイドは、キャリッジに摩擦特性を最適化したスライド部が装備され、耐久性に優れています。そのため、包装機械や家具製造、工作機械等の可動部で採用されています。手動調整用に低摩擦が求められる場合には、ローラー付きのベアリングが使用されますが、特に側面取付けではローラーの位置が力の吸収を左右します。イグスはこのような用途においてスムーズな動作を確保しつつ、最大限の保持力を発揮するハイブリッドローラーベアリングを新しく2種類開発しました。WJRM-41-10には傾斜をつけて最適な角度に調整された2つの樹脂製ローラーが搭載され、力の吸収・滑らかな回転を実現します。一方、ローラー1個のWJRM-31-10は、下方に設置するサポートベアリングです。さらに、これらのベアリングには、無潤滑・メンテナンスフリーで、低摩擦が特長のイグリデュールJ製スライド部も搭載されています。この2種類のハイブリッドローラーベアリングを使用することで、摩擦が低減され高耐久性を実現します。