Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

7 loại bạc lót igus® chứng minh khả năng chống nấm mốc12/11/2019

Các thử nghiệm về sự phát triển của nấm mốc bởi igus đã phát hiện ra rằng bảy loại bạc lót được làm bằng vật liệu iglide có khả năng chống nấm và vi khuẩn.

Nấm mốc là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe và có thể phát triển trên hầu hết mọi chất khi có hơi ẩm. Hệ thống điều hòa không khí trong các tòa nhà, máy bay và ô tô, hay bất cứ nơi nào ngưng tụ hoặc rò rỉ nước là những khu vực dễ bị nấm mốc phát triển.

Nhựa có thể bị các vi sinh vật sử dụng như một nguồn thực phẩm và sản phẩm trao đổi chất. Trong một thử nghiệm, các vật liệu iglide đã được kiểm tra sự xuất hiện của vi sinh vật bằng phương pháp DIN EN ISA 846 A. Thử nghiệm này đã kiểm tra tính kháng của vật liệu đối với nấm và vi khuẩn.

Đối với thử nghiệm, vòng bi trơn được bảo quản ở môi trường nuôi cấy đặc biệt 29°C trong bốn tuần. Kết quả: không tìm thấy sự thay đổi trên các vật liệu được thử nghiệm (iglide G, G1, J, H1, X, GV0 và J350). Và cũng không có nấm mốc.

Trong hệ thống thông gió và điều tiết không khí, bạc lót igus có khả năng chống ăn mòn và không bám bụi bẩn. Chúng cũng dễ dàng để làm sạch, chịu được nhiệt độ cao và hóa chất. Trên máy bay, vòng bi trơn iglide chống nấm mốc cũng được sử dụng trong các bộ phận điều chỉnh ghế, tay cầm, thiết bị nhà bếp và tủ khóa hành lý.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web igus