Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

ตลับลูกปืนที่สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราจาก igus®12/11/2019

การทดสอบการเจริญเติบโตของเชื้อรา พบว่าตลับลูกปืนที่ทำจากวัสดุ iglide สามารถทนต่อเชื้อราและแบคทีเรียได้

เชื้อราเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงและสามารถเจริญเติบโตได้เกือบทุกชนิดเมื่อมีความชื้น ระบบปรับอากาศในอาคาร เครื่องบิน รถยนต์หรือที่ใดก็ตามที่มีการควบแน่น และเกิดการรั่วไหลของน้ำ เป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มการเติบโตของเชื้อรา

พลาสติกสามารถเป็นแหล่งอาหาร และถูกย่อยสลายได้ด้วยแบคทีเรีย เราจึงทำการทดสอบประสิทธิภาพวัสดุ iglide ร่วมกับจุลินทรีย์โดยใช้วิธี DIN EN ISA 846 A เพื่อทดสอบความต้านทานของวัสดุต่อเชื้อราและแบคทีเรีย

การทดสอบแบริ่งถูกทดสอบเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 29 °C ซึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลงบนวัสดุที่ทำการทดสอบ ได้แก่ iglide G, G1, J, H1, X, GV0 และ J350

ในขณะเดียวกัน ตลับลูกปืนจาก igus® ยังสามารถต้านทานการสึกหรอ และสิ่งสกปรก สำหรับการใช้งานร่วมกับพัดลมระบายอากาศในอาคาร และการใช้งานร่วมกับกลไรการปรับที่นั่ง และตู้เก็บสัมภาระบนเครื่องบิน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> igus