Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Schimmel krijgt geen kans! igus polymeer glijlagers slagen glansrijk01/08/2019

Smeermiddelvrije iglidur glijlagers van high-performance kunststoffen zorgen voor schone lucht in vliegtuigen en gebouwen.

Voor de bouw- en autotechniek en voor de luchtvaartindustrie is schimmel niet alleen een ergernis maar ook een serieus gezondheidsrisico. Om dit te voorkomen is het niet alleen belangrijk de juiste ventilatietechniek toe te passen, maar ook schimmelwerende componenten te gebruiken. Daarom heeft igus zijn materiaal getest op schimmelvorming. Het resultaat: alle glijlagers zijn bestand tegen schimmels en bacteriën.


Als er zich schimmel ontwikkelt in ventilatiesystemen, worden de schimmelsporen in gesloten ruimtes, voertuigen en gebouwen voortdurend doorgegeven aan de lucht en kunnen makkelijk in het ademhalingskanaal terechtkomen. Om dit risico te vermijden vertrouwen ontwerpers op machine-elementen die schimmelbestendig zijn. De high-performance kunststoffen van igus vallen in deze categorie. In een laboratoriumtest werden zeven iglidur-materialen getest op het effect van micro-organismen volgens DIN EN ISA 846 methode A. Deze test onderzocht de weerstand van de materialen tegen schimmels en bacteriën. Kunststoffen kunnen per slot van rekening door micro-organismen worden gebruikt als voedselbron en kunnen door de metabolische producten van de bacteriën worden gewijzigd. Voor de test werden de glijlagers gedurende vier weken bewaard in een speciale cultuur op een temperatuur van 29 graden Celsius. Het resultaat: er werden geen alternaties vastgesteld op de geteste materialen, nog was er sprake van meeldauw.

Diverse mogelijke toepassingen bij ventilatietechniek
De schimmelbestendige smeermiddel- en onderhoudsvrije glijlagers worden toegepast in vliegtuigstoel- en arminstelmechanieken en voor de opslag van keukengerei en bagagekluizen aan boord. Ook in de bouw kunnen glijlagers van iglidur-materialen worden aangetroffen, bijvoorbeeld in ventilatoren en in luchtkleppen, die ook profiteren van de corrosievrije aard van de kunststof glijlagers. Hier demonstreren de glijlagers ook hun ongevoeligheid voor verontreiniging. De polymeer lagers zijn makkelijk te reinigen en bestand tegen temperatuur, media en chemicaliën. Nog een voordeel: de levensduur van iglidur lagers kan makkelijk online worden bepaald met de levensduur-calculator.