A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
使用 igus E2 液壓拖鏈在最小的空間內安全地引導液壓軟管11/07/2019
特殊挑戰需要創新解決方案。對於許多建築機械上的支撐架尤其如此,例如混凝土泵或移動式起重機,其特點在於多種規格,尤其是零件眾多。液壓軟管的安全引導在這裡至關重要,因為它們需要在高機械應力和惡劣天氣條件下持續可靠地供應能量, 而 igus 的 E2 液壓拖鏈可提供有效保護。它不僅可以保護內部電纜,還可以防止軟管超出預定的最小彎曲半徑進行扭轉和彎曲。 經過驗證的技術,即使是重型建築機械也能適用 很長一段時間,igus 一直在使用“擴展橫杆”的產品來創造更多的內部空間以引導軟管。對於 E2/000 系列以及 E4.1 和 E4.1L 系統,除了普通的橫杆外,還可以使用高保持力的擴展橫杆,以容納更大直徑的附加軟管。因此,整個能量和介質引導可以由一個系統完成。對於新型 E2 液壓拖鏈,該概念適用於混凝土泵和移動式起重機支撐架的特定空間安裝條件。一體式、非常堅固的擴展橫杆設計和重型銷/孔連接確保了高強度,即使對於較長的懸空長度也是如此。擴展橫杆直接射出在鏈身上,因此可提供最佳的軟管導向和穩定性。也可以將兩條軟管安全地疊放。由於能量和液壓系統可以在單個液壓拖鏈中進行引導,因此大大降低了對安裝空間的要求。液壓拖鏈的外部寬度僅為 41.2 mm,外部高度為 57.5 mm。預定義的最小彎曲半徑為 75 mm。拖鏈所需的總安裝高度僅為 255 mm。因此,E2 液壓拖鏈可以整合到幾乎任何應用中,例如靠近混凝土泵或移動式起重機的底座或支撐架的側壁。 柔和的軟管導向,減少保養 由於液壓軟管通常在極高壓力下工作並在動態應用中承受很多壓力,因此它們需要經常進行保養。E2 液壓拖鏈以兩種方式應對這一挑戰:擴展橫杆和由耐磨工程塑膠製成的拖鏈。這減少了磨損並保護軟管。除耐磨工程塑膠的材料優勢外,其特殊設計還可將磨損降至最低。擴展橫杆和拖鏈內部的設計均可保護軟管。圓形輪廓和寬且光滑的接觸表面可以降低液壓軟管的磨損。按電纜類型分隔也減少了電纜承受的應力。電纜和液壓管完全隔開。這遵循以下原則:直徑不同的電纜和軟管應始終單獨佈線。這一點很重要,因為動力或控制電纜的常見外徑為 5 mm,而液壓軟管的最大外徑可達 20 mm。且通常預留必須允許 20% 的空間,因為液壓軟管會在承受壓力時會有橫向和縱向膨脹。E2 液壓拖鏈設計精良,且免保養。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |