Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

使用新型 igus 耐磨線材進行耐高溫列印28/06/2019

高溫會使工廠和設備中的磨耗零件花費甚鉅。如果重要的軸承件失效,則會導致停機。如此將造成複雜的維修和長時間停機,成本不斷攀升。為方便設計人員和保養工程師自行快速列印耐磨部件以自用,igus 現已用 iglidur J350 開發出一種新型免保養線材。 中高負載,最高可達攝氏180度 動態塑膠專家已在滑動軸承和原料棒系列中提供此免上油的耐磨材料。該材料最主要的特點在於極高的耐磨性和在鋼上極低的摩擦係數。該耐力材料特別適用於旋轉,並且在高達 180 攝氏度的高溫下具有高尺寸穩定性。iglidur J350 可輕鬆承受中高負載。另一個好處是該材料符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。使用高溫 3D 列印機,可以在貼有 PET 膜的床版上高效處理線材。新線材的典型應用領域包括自動販賣機技術、汽車、玻璃工業和機械工程等。除了 iglidur J350 之外,igus 還提供另外六種線材:從食品級材料到化學級材料。