A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
以全新的拖鏈解決方案實現快速、安全的自動化,適合長行程14/06/2019
看一看現代化生產線就會發現,一切都離不開機器人。這在汽車行業中最為明顯。無論是在第 7 軸上移動的線性、龍門式或工業機器人,還是其他機器人, 在密閉空間和長行程中,它們必須始終可靠、快速地工作。這就需要可靠的能量和資料供應。igus 現在開發出的plane chain是一種新型自動化拖鏈系統,可在高速度和高循環速率的應用中提供最大的安全性。在動態工程塑膠專家的新概念中,拖鏈側躺平放在一個特殊的導槽中。這樣的優點是為設計人員節省空間,因為安裝高度降低。導槽是中央凸起形狀,使 E6 系列拖鏈可以在兩個凹槽中安全地移動。不銹鋼槽具有低摩擦係數,確保拖鏈使用壽命長。為了進一步隔絕系統隔音,可以在導槽的外側使用特殊的塑膠隔音層。由於採用輕質部件,拖鏈解決方案可以輕鬆安裝在天花板下方,用於線性機器人。 整體外殼提供可靠的保護 根據客戶要求,也可提供完全封閉的plane chain。這樣就不會有外部物體進入,從而顯著提高可靠性。除了用於自動化領域之外,封閉式的新概念plane chain也適用於為起重機供應能量。在這裡,抗腐蝕導槽內的電纜和拖鏈受到保護,免受風和天氣造成的嚴重損壞。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |