A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
業界的數位服務:igus 為拖鏈配備二維條碼24/05/2019
為了讓使用者更輕鬆地識別、配置、操作和保養機器組件,igus 利用了數位化帶來的巨大潛力。除了 33 種通過感測器和人工智慧提高設備安全性的線上工具和智慧塑膠產品外,動態工程塑膠專家現在還為其拖鏈配備了二維條碼。將“線下”和“線上”世界連接起來,讓機器製造商享受巨大的好處:更快的資訊、更容易的裝配和網際網路上的備件採購。 安裝指南 使用者可以使用智慧手機或平板電腦掃描二維條碼(條碼位於橫杆和側板上)。隨後使用者將被引導至線上入口網站,igus 在這裡提供了有關產品的所有重要資訊。其中包括向使用者演示裝配說明的照片和影片。重要的裝配步驟以慢動作顯示,以便更好地理解。這有助於使用者縮短設置時間並簡化初始安裝。 二維條碼還簡化了訂購拖鏈備件的過程。網站上的圖解有助於使用者瞭解 igus 零件編號的結構並識別不同的元件。只需點擊一下即可進入線上商店並下單。組件將在 24 至 48 小時後發貨。 有了二維條碼應用程式和相機,可以通過智慧手機或平板電腦輕鬆方便地獲取有關拖鏈的所有必要資訊。使用圖片中的二維條碼試試吧。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… |