Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Ekscytujące pomysły w zakresie dostarczania energii warte złota17/01/2018

Szósta edycja konkursu o nagrody vector

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się Państwo, w jaki sposób energia i dane bezpiecznie docierają do ramienia robota przemysłowego? Albo jak to jest możliwe, że suwnice STS w porcie kontenerowym przez lata pracują niezawodnie praktycznie bez przerwy? Albo w jaki sposób szybko poruszająca się kamera jest w stanie kręcić ujęcia przesuwając się o setki metrów bez przerw czy drgań? Odpowiedzią na te wszystkie pytania są systemy prowadzenia energii. W poszukiwaniu najbardziej innowacyjnego i odkrywczego systemu na świecie, specjalista w dziedzinie motion plastics, firma igus, co dwa lata zaprasza do składania zgłoszeń do konkursu o nagrody vector, a sygnał do rozpoczęcia wybrzmiał na targach Motek 2017.

Nagroda vector razem z innymi nagrodami opiewa na sumę 5.000 euro. Zwycięzcy wybrani zostaną przez jury złożone ze specjalistów z dziedziny nauki, prasy branżowej oraz stowarzyszeń, a nagrody zostaną wręczone podczas Targów Hannover 2018. Każdy, kto posiada nowatorskie aplikacje z wykorzystaniem e-prowadników może skorzystać z zaproszenia i wziąć udział w konkursie, niezależnie od tego, z jakiej gałęzi przemysłu te zastosowania pochodzą. "Obecnie, nieustannie opracowywane są nowe i nietypowe aplikacje, często osiągające duże prędkości lub oparte na skomplikowanych ruchach," wyjaśnia Michael Blass, kierownik w dziale e-prowadników firmy igus. "Konkurs to dla nas również wyjątkowa okazja, aby poznać dodatkowe możliwości naszych produktów."

Swoje uczestnictwo można zgłaszać w trybie online do 23 lutego 2018 oraz przedstawić jury projekty wzbogacone o krótki opis jak również zdjęcia lub nagrania. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić www.vector-award.eu. Ciekawym uzupełnieniem tegoprocznego konkursu, jest również prezentacja dotychczasowych laureatów i ich nowatorskich rozwiązań, od początku trwania konkursu wektor, czyli od roku 2008. Zakres zastosowań obejmuje pomosty robocze, zakłady produkujące wypełniacze jak również koła zębate szlifierki i kruszarki do kamieni.