Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Innowacyjny system rynien prowadzących dla e-prowadników wykonanych z tworzyw sztucznych: Lekkie i odporne na substancje chemiczne21/02/2018

Uwzględniając w swojej ofercie guidelite plus, firma igus przedstawia trwałą i modułową rynnę, która sprawdzi się w procesie powlekania galwanicznego oraz w produkcji nawozów.

System rynien prowadzących guidelite plus od igus wykonany został z nowego, ulepszonego materiału EG+. Zapewnia on wysoką odporność na substancje chemiczne, a tym samym umożliwia zastosowanie ekonomicznych rynien w procesach powlekania galwanicznego oraz produkcji nawozów. Natomiast ultralekka i modułowa konstrukcja, w dużym stopniu ułatwia montaż.

Słabymi punktami systemów prowadzenia, wykonanych z metalu, były: brak odporności na korozję, skomplikowane metody montażu, duży ciężar i cena. Ale jest alternatywa: już w 2015, igus opracował guidelite plus, wykonaną z tworzywa sztucznego, w celu wprowadzenia na rynek lekkiej, łatwej w montażu oraz ekonomicznej rynny prowadzącej do stosowania z e-prowadnikami. "W tym roku, system guidelite plus został udoskonalony o nowy materiał, o bardzo wysokiej odporności na substancje chemiczne, do stosowania w rynnach prowadzących oraz odpowiadającym im prowadnikach," wyjaśnia Michael Blaß, prokurent działu systemów e-prowadników w igus. "Posiada on nowy mechanizm zamykania oraz elastyczne połączenia kompensacyjne, które potrafią dostosować się do warunków otoczenia oraz warunków pogodowych." Dzięki doskonałemu systemowi prowadzenia, wykonanego z trybomateriału igumid EG+, obecnie na rynku dostępna jest jeszcze lżejsza i bezpieczniejsza alternatywa dla systemów prowadzenia, które wykonane są ze stali nierdzewnej oraz aluminium.

igumid EG+: Zoptymalizowany materiał o wysokiej odporności na substancje chemiczne
Innowacyjny materiał igumid EG+ to główne udoskonalenie systemu guidelite plus. Charakteryzuje się on niskim współczynnikiem pochłaniania wody. Dzięki temu wykazuje dużą odporność na agresywne substancje chemiczne, takie jak te stosowane w procesach powlekania galwanicznego oraz produkcji nawozów. Eliminuje to konieczność stosowania kosztownej stali nierdzewnej typu V2A (304) lub V4A, która do tej pory była powszechnie stosowana. Dzięki zauważalnie udoskonalonym właściwościom ślizgowym, które sprawdzają się w rynnach prowadzących oraz większości e-prowadników, materiał igumid EG+ można stosować w zakresie temperatur od 0 do 100°C. Nie zawiera halogenu i silikonu, jest zgodny z dyrektywą RoHS oraz jest łatwo rozpoznawalny ze względu na swój niebieski kolor. W połączeniu z e-prowadnikami wykonanymi z igumid EG+ oraz wysoce elastycznymi przewodami z zewnętrznym płaszczem TPE, modułowa konstrukcja gotowych systemów jest idealnym rozwiązaniem, które sprawdzi się przy długich przesuwach oraz niskich prędkościach w tak wymagających warunkach. Zarówno e-prowadnik oraz rynna zawierają materiał, który jest odporny na substancje chemiczne, co sprawia, że tworzą idealną parę ślizgową.

Udoskonalony montaż dzięki innowacyjnej zasadzie zamykania
Polimerowy system prowadzenia jest bardzo lekki i szybki w montażu. Dzięki praktycznemu i modułowemu systemowi montażu, instalatorom, podczas testów instalacyjnych, udało się zamontować rynnę o długości 30 metrów w mniej niż trzy minuty. Boczne płyty są przyczepiane poprzez ręczne zaciśnięcie oraz zablokowanie bez konieczności stosowania narzędzi. Mechanizm z mocowaniem zaciskowym został zaprojektowany specjalnie z myślą o zapewnieniu systemowi bezpieczeństwa oraz wydajności. Dzięki modułowej konstrukcja guidelite Plus EG indywidualnie dostosowuje się do danej aplikacji, a tym samym wykazuje swoje uniwersalne zastosowanie w praktyce. W dużym stopniu obniża to koszty, czas montażu oraz czas pracy.