Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Czyste prowadzenie liniowe: Nowa wkładka igus zgodna z normami FDA i UE dla systemów liniowych06/08/2018

Firma igus poszerza swoją ofertę wkładek liniowych wykonanych z wysokowydajnego tworzywa sztucznego iglidur A160 spełniającego wymogi UE i FDA

Prowadnice liniowe firmy igus zapewniają precyzyjną i szybką regulację elementów maszyn w przemyśle spożywczym. Zintegrowane, bezobsługowe i odporne na zużycie wkładki stosowane w łożyskach liniowych umożliwiają przesuwanie prowadnic liniowych bez smarowania. Firma igus aktualnie opracowała wkładkę zgodną z wymogami UE i FDA, wykonaną z wysokowydajnego tworzywa sztucznego iglidur A160, które jest idealne do specjalnych wymagań higienicznych przemysłu spożywczego. Charakteryzuje się on przede wszystkim długą żywotnością w przypadku wałków ze stali nierdzewnej zgodnej z normami FDA i EU oraz w obszarach mokrych.

Czyste, bezsmarowe i odporne na korozję: są to główne wymagania dla maszyn w przemyśle spożywczym. Bezsmarowe systemy prowadnic liniowych firmy igus są już wykorzystywane w licznych zastosowaniach w przemyśle spożywczym i opakowaniowym ze względu na ich szeroki zakres wydajności, czy to w systemach napełniania napojów, czy w przemyśle butelkowym oraz tam, gdzie kontakt prowadnic z żywnością jest idealny. Wkładki wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych zapewniają płynną i czystą regulację. Szczególnie do zastosowań w przemyśle spożywczym użytkownicy mogą polegać na higienicznych prowadnicach liniowych dzięki nowym, bezsmarowym, liniowym łożyskom ślizgowym wykonanym z iglidur A160. Niebieski materiał jest zgodny z FDA i Rozporządzeniem UE 10/2011 WE i dlatego nadaje się do specjalnych wymagań przemysłu spożywczego. iglidur A160 ma wysoką i możliwą do obliczenia online żywotność w pracy z wałkami ze stali nierdzewnej, nawet w wilgotnych obszarach. Wysokowydajne tworzywo sztuczne charakteryzuje się również wysoką odpornością na media. Kolejną zaletą: jest fakt, że wkładka jest odporna na zanieczyszczenia dzięki zintegrowanym kanałom odprowadzającym zabrudzenia i jest łatwa do czyszczenia i wymiany. Nowy komponent łożyska liniowego jest obecnie dostępny w ośmiu wymiarach dla wszystkich opraw łożyskowych i wózków drylin W, jak również dla wszystkich prowadnic okrągłych Drylin R.

Sprawdzona odporność na zużycie na wałach ze stali nierdzewnej
We własnym laboratorium badawczym o powierzchni 2750 metrów kwadratowych firma igus przetestowała nową wkładkę na różnych wałkach ze stali nierdzewnej w porównaniu z wkładkami z aktualnych materiałów igus, iglidur J200, iglidur J, iglidur A180, iglidur E7 i iglidur X. iglidur J200 jest uznanym, standardowym materiałem na wałkach aluminiowych, podczas gdy iglidur J nadaje się do wszystkich powierzchni wałka. Dla użytkowników, którzy polegają na systemach liniowych drylin ze stalowymi wałkami, firma igus ma w swoim asortymencie , dzięki iglidur E7, długodystansowca, podczas gdy zastosowanie wkładek iglidur X jest szczególnie odpowiednie dla aplikacji wymagających wysokiej odporności na temperaturę i wysokiej odporności chemicznej. Test zużycia wyraźnie pokazał, że nowa wkładka wykonana z iglidur A160 ma najlepsze wartości zużycia na różnych wałkach ze stali nierdzewnej. Dlatego nowa wkładka jest idealnym rozwiązaniem ślizgowym do prowadnic liniowych ze stali nierdzewnej stosowanych w przemyśle spożywczym.