Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

igus utökar världens största glidskruvsbutik med nytt muttermaterial26/09/2018

Smörjfria glidskruvsmuttrar tillverkade av iglidur J200 förlänger livslängden tre gånger

Genom det nya och hållbara materialet iglidur J200 utökar igus sitt största utbud av glidskruvssystem i katalogen och på Internet. Fördelar med att handla online: Konfigurera hög helixgänga, trapetsgänga och metrisk gänga online med hjälp av glidskruvskonfiguratorn och förutsäg mutterns livslängd. Utöver tre vanliga glidskruvsmaterial, beroende på kraven, kan konstruktören välja mellan nio olika, smörj- och underhållsfria muttermaterial. Dessa inkluderar nu högprestandamaterialet iglidur J200 med överlägsna slitageegenskaper.

Justerbara drivningssystem med glidskruv för snabb eller långsam positionering. De konverterar rotationsrörelse till linjär rörelse. igus självsmörjande glidskruvsdrivningar används inom en mängd olika tillämpningar, inklusive utfällbara plattformssteg på pendeltåg, 3D-skrivare och ventilstyrningar, samt armaturer inom den kemiska och processtekniska industrin. Ingenjören kan hantera dessa olika funktioner och konfigurera konstruktionen med hjälp av igus glidskruvskonfigurator (www.igusab.se/leadscrewshop), och välja mellan flera olika drivsystem och -tekniker. Utöver metriska gängor finns också trapetsgängor och hög helixgänga. Den senare kan ersätta kuggrems- eller tryckluftsdrivningar. Igus erbjuder med fler än 70 olika glidskruvsstigningar, 3 glidskruvsmaterial och 9 olika muttermaterial – t.ex. nya och hållbara iglidur J200 – det bredaste utbudet världen över med fler ä 5 000 glidskruvskombinationer och 10 olika versioner. Förutom beställning via Internet ger igus glidskruvsbutik ingenjören möjlighet att beräkna drivsystemets förväntade livslängd. Ett annat verktyg är glidskruvskonfiguratorn. Här kan konstruktören simulera glidskruvens rörelser i båda ändar online, och skapa en ritning och beställa glidskruven direkt på Internet.

iglidur J200: Upp till tre gånger längre livslängd
De nya glidskruvsmuttrarna tillverkade av högpresterande iglidur J200. I tester vid igus laboratorium uppnådde detta material tre gånger längre livslängd än ett standardmaterial för muttrar på glidskruvar av hårdanodiserad aluminium. När denna mutter används i kombination med aluminium minskar bullret, vibrationerna och vikten. Ett vanligt tillämpningsexempel kan hittas i tåg och dörrsystem på flygplan, samt inom tillämpningar i hanterings- och automatiseringsbranschen. Cylindriska och flänsade glidskruvsmuttrar finns på lager och de lämpar sig även för att användas på höga helix- och självlåsande trapetsgängor.