A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
快速决策:为 400 种机器人在线配置理想供能系统06/09/2018
只需点击几下鼠标,即可为工业机器人找到专属的安全供能系统——这就是 igus 新推出的机器人设备配置器带来的便利。这款免费的在线工具可以为市场上超过 400 种型号的机器人找到理想的拖链供能系统。 工业机器人能够进行高效的三维运动。在这种高动态的运动过程中,供能系统要能够全天候且持续多年对电缆和软管进行可靠的保护。而这种恰到好处的保护的前提是,供能系统的所有组件都与对应的机器人型号相匹配。这个匹配过程是非常耗时且易出错的,为此 igus 推出了“机器人设备配置器”这一解决方案。 它可以为用户快速找到合适的 triflex R 三维拖链供能系统。triflex R 三维拖链易于安装且易于填充,能够从各个方向保护机器人上的运动电缆,从而延长使用寿命。 只需几步即可获得合适的供能系统 使用 igus 机器人设备配置器,用户可以节省配置时间和经济成本,并轻松找到合适的供能系统。 打开网址后(www.igus.eu/quickrobot),选择机器人制造商,以及想要装配的拖链类型、型号和轴数,就可以查看到机器人和供能系统组件的可视化信息。 下一步是选择伸缩系统,以确保拖链始终处于拉伸应力之下,从而避免因缠绕干涉导致损坏。然后,用户选择所要配置的 triflex R 拖链型号和尺寸。额外防护件和 triflex R 链节余量也可按需添加。根据用户的选择,配置器会自动创建供能系统所有组件清单,清单中的所有组件也可以添加到购物车中。此外,点击相应按钮可以跳转查看组件的 CAD 模型和所选配置的 PDF 报告。 |