Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

이구스, 에너지 전달 솔루션으로 안정적인 승개교(昇開橋) 구현21/08/2018


메모리얼 브리지는 미동부 해안의 뉴햄프셔주와 메인주의 경계를 이루며 흐르는 강인 피스카타쿠아강 위에 자리하고 있다. 본 승개교는 제1차 세계대전에 참전한 군인과 선원을 기념하기 위해 1923년에 지어진 메모리얼 브리지를 그대로 계승하여 건설되었다. 여기에 이구스의 일체형 에너지 체인이 안정적인 에너지 공급 솔루션으로 적용되었다.

메모리얼 브리지에는 선박의 왕래가 많아 다리가 반드시 움직여야만 한다. 원활한 가동을 위해서는 총 40m에 달하는 다리를 1m/s의 속도로 들어올려야 하는데 본 승개교 건설 책임자는 승강부의 유지보수의 최소화와 안정성의 향상을 위해 기존 케이블 방식 대신 이구스의 레디체인 시스템을 도입했다고 말했다 에너지체인과 커넥터에 하네싱된 케이블은 이구스 공장에서 모두 조립되어, 현장에서 바로 설치 가능한 형태로 제작되었다.

이구스의 엔지니어들은 고하중에서도 안정적인 스트레인 릴리프를 유지하기 위해 CFXL 클램프와 함께 E4 에너지체인 및 가동형 케이블을 적용하였다. 본 승개교에 적용된 모든 케이블은 약 830평 규모에 달하는 테스트 센터에서 사전에 면밀히 테스트 되었다. 이러한 테스트와 연구를 바탕으로 이구스는, 업계에서 36개월의 보증 기간을 제공할 수 있는 유일한 업체가 되었다.