A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
igus 和 Harting 共同实现可靠的以太网传输20/08/2018
在狭小的安装空间内实现安全的数据传输和可靠的动能供应,是许多工程师面临的挑战。为了实现这一目标,igus 新推出了一款 chainflex 高柔性以太网电缆。它也是 Harting 新型 ix 连接器的理想搭档。经测试,这款新的以太网电缆可实现超长使用寿命,并且提供 36 个月质保承诺。 igus 的 CFBUS.LB 系列高柔性以太网总线电缆经久耐用,与 Harting 的新型 ix 工业连接器完美适配,这个全新的解决方案较以往方案节省了 70% 的空间。这在相机系统、WLAN 接入点、路由器和其他电子组件等微小型应用空间中极具优势。由于设计的特殊性,chainflex 高柔性电缆所需的空间比标准以太网电缆少 50%。配合 Harting 连接器组合使用,将是客户理想的适用于微小型安装空间的整体解决方案。 在狭小(安装)空间内的工业 4.0 搭档 “Low bending (小弯曲半径)”常用来表示拖链电缆的弯曲半径非常的小。因此 igus 将具有小弯曲半径且满足极高机械要求的总线电缆系列命名为 CFBUS.LB,LB 即“Low bending”的缩写。这个系列电缆涵盖所有常见的总线系统,比如以太网 CAT5、CAT5e、CAT6、Ethercat 和 Profinet。例如,CF11 双绞线数据电缆具有目前市场上最小的弯曲半径—— 6.8 xd。这款拥有极小弯曲半径的高端 chainflex 高柔性电缆,可用于极狭小的安装空间和低至 -35°C 的极低温应用。当然,它也满足持续运动的高工业需求:在拣选设备、半导体领域或高动态包装技术中,高柔性电缆能够充分展示出其超凡的使用寿命。这一点已经在 igus 占地 2,750 平方米的测试实验室中被大量广泛的测试所证实。此外,CF11 数据电缆可以完美地集成到 Harting 的新型 ix 工业连接器(A 型)中, 这款连接器是专为紧凑型数据接口而设计的。这套方案也是客户所需的应用在狭小空间内的最佳点对点解决方案。 |