A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
xiros 滚珠轴承助力清洁机解决泳池清洁问题19/07/2018
夏季来临,是时候清理泳池啦!新型泳池清洁机 Poolwonder Turbo XL 的重量仅为 1.4 千克,吸入宽度为 40 厘米,可以轻松将泳池底部地沙子、树叶和污垢清除。供电的电池模块可以安装在任何带有夹紧系统和 30 毫米直径的伸缩杆上,所以非常适用于 50 平方米泳池的日常清洁。考虑到游泳池清洁属于专业的水下应用领域,清洁机 Poolwonder 选用了耐腐蚀和免维护的组件——由高性能工程塑料制成的 xiros 工程塑料滚珠轴承。 耐腐蚀的 xiros B180 工程塑料滚珠轴承 清洁机 Poolwonder Turbo XL 采用 xiros B180 工程塑料滚珠轴承作为推进器下方电机轴的附加导向装置。和 xirodur B180 一样,xiros 系列的所有产品都是免润滑的。所以不存在润滑剂被外部因素冲掉或分解掉的情况出现,因此也不会污染环境。而且这些轴承也适用于紧凑安装空间应用。在清洁机 Poolwonder 中,滚珠轴承被封闭在两个密封件之间,二次润滑是非常困难的。再加上 xirodur 材料具有极高的耐磨性和耐腐蚀性。这些都使得工程塑料滚珠轴承特别适用于泳池清洁机等水下应用。xirodur B180 径向深槽滚珠轴承适用于 -40 ℃ 至 +80 ℃ 的温度范围和 3 毫米至 60 毫米的轴径。igus 滚珠轴承已经在清洁机 Poolwonder Turbo XL 中证明了自己的性能。此外,xiros B180 径向深槽滚珠轴承还适用于其他应用领域,如真空和包装,以及家用电器和无尘室技术。 在下面的视频中,您可以看到 xiros 工程塑料滚珠轴承如何在 igus 占地超过 2,750平方米的测试实验室中接受测试:https://www.youtube.com/watch?v=8Ky6QqFjSOM。 |