A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
狭いスペースでの高速動作に適した新素材ケーブル 、チェーンフレックス「CFSOFT」23/03/2018
イグス株式会社は、高速かつ短いストロークに適したケーブルのラインアップを拡張するため、屈曲性に優れた極小曲げ半径のケーブルを開発しました。チェーンフレックスCFSOFTは、高屈曲導体構造に加えて、耐摩耗性に優れるやわらかい外被を使用することでケーブルとして高い屈曲性を実現しています。とても狭いスペースで小さい曲げ半径で使用してもエナジーチェーン用途での長寿命が期待できます。 チェーンフレックスCFSOFTの屈曲性は、導体構造の新しい特殊設計によって実現しました。各心線は軟銅線で、特殊な撚り合わせによって製造されているため、従来品に比べるとケーブル全体が一段と曲がりやすくなっています。新ラインアップは半導体製造過程などの狭いスペースでの高速用途に適しており、例えば、半導体製造装置において長さ約0.5~1メートルの短いストロークでの超高速動作時にケーブルをガイドします。この新しいケーブルの曲げ半径はケーブル外径x5に設計されており、さらにクリーンルームClass2に準拠しています。 |