A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
The first high-tensile Profinet bus cable now available from igus07/02/2018
Profinet and other bus signals are transmitted via cables with clearly defined electrical parameters in order to ensure correct data transmission rates. Due to the low levels of current required, the cross sections of these types of cables is typically very small. The cables used are delicate and offer low permissible forces, reaching their mechanical limits quickly in hanging applications, like in modern storage and retrieval systems. |