Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Prøvestand til frontlæsser fra igus: plast kontra metal i udholdenhedstest07/12/2017

Ny udendørs prøvestand gør det muligt at sammenligne lejer direkte, som udsættes for høje belastninger

igus har i sit eget testlaboratorie taget et nyt testsystem i brug til særligt høje belastninger inden for f.eks. landbrugs- eller entreprenørmaskinebranchen. En frontlæsser holdes i bevægelse udenfor hele døgnet, hvor den udsættes for alle naturens elementer. Dette gør det muligt at sammenligne forskellige lejeløsninger for at finde de bedste produkter til den respektive krævende anvendelse.

igus tester alle sine motion plastics på et 2.750 kvadratmeter stort område. Rækken af test indbefatter bevægelser af e-kæder og chainflex-kabler i alle retninger samt lineære, omdrejende og roterende bevægelser af de forskellige lejetyper. igus har opstillet en ny prøvestand til frontlæssere med særligt henblik på høje belastninger for at efterligne anvendelser inden for landbrugs- og entreprenørmaskinebranchen. Forskellige leje- og akselkombinationer til disse brancher testes udenfor under virkelighedstro forhold. En direkte sammenligning af plast- og metalbøsninger er for eksempel også mulig.

Højbelastningstest dokumenterer evnen til at klare belastninger
I den nuværende opstilling ligger overfladetrykket på mellem 22 og 29,5 MPa, afhængigt af lejepunktet (29,5 MPa svarer cirka til en belastning på 1,2 metriske ton på et leje med en diameter på 20 millimeter og en længde på 20 millimeter). For at finde den optimale leje- og akselkombination eller det mest velegnede iglidur Tribo-polymermateriale kan belastningen, der skal løftes, i øjeblikket øges fra 250 til op til 500 kilo. Der udføres fire cyklusser i minuttet, hvorved hastigheden afhænger af omdrejningsvinklen på det respektive lejepunkt. Testen varer i cirka to uger. Daglige visuelle inspektioner sikrer, at frontlæsseren ikke beskadiges, hvis et lejepunkt går i stykker.

Du kan følge driften af prøvestanden live på http://www.igus.eu/frontloader_test. Øverst på den ene side er det muligt at se, hvilke leje- og akselkombinationer der testes i øjeblikket på prøvestanden. På hjemmesiden kan du også finde en oversigt over de allerede registrerede testresultater. "Disse test gør det muligt at beregne driftslevetiden for disse produkter helt nøjagtigt," forklarer Uwe Sund, industrichef for landbrugsteknologi hos igus Tyskland. "Testresultaterne gemmes i databaser, hvorved igus' online-konfiguratorer bearbejder og forudsiger den forventede driftslevetid for de udvalgte komponenter". iglidur lejer har ikke kun en dokumenteret effekt i forbindelse med prøvestanden, men også i lignende anvendelser, hvilket er tydeliggjort i gummihjulslæsserne fra virksomheden F.X.S. Sauerburger. iglidur lejer har været i brug i løftearmene på denne virksomheds gummihjulslæsser i over ti år. Der er et overfladetryk på cirka 24 MPa på iglidur lejerne i løftearmen. Plastlejerne klarer denne kraft uden problemer. De smørefri lejer er også upåvirkelige over for vind og vejr.