Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

害虫駆除ドローンにイグス製品採用06/11/2017

スペインのTSAセンターで開発された「FitoStinger」は、害虫駆除用殺虫剤を噴霧するドローン です。軽量かつ頑丈な本体と伸⻑可能なアームによって、該当範囲のみに的確な噴霧を可能にしま す。このドローンにイグスの「ドライリン」リニアガイドが採用されており、カーボン製レールが超軽量を実 現しています。軽量ゆえにドローン操縦の駆動⼒が少なくて済むため、空中で卓越した機動性を発 揮します。 また、ドローンが降下、旋回、回転などの動作を繰り返しても誤作動が起きることがないよう、配線 にはエナジーチェーン「E2マイクロ」シリーズのケーブル保護管を採用している他、球面ベアリングの「イ グボール」ピローブロックベアリングも使われています。