Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

igus, 최초 식품 산업용 iglidur® 3D 필라멘트 개발24/10/2017


모션 플라스틱 전문 기업 igus가 식품 접촉이 가능한 3D 프린터 필라멘트 개발에 성공했다. EU 10/2011 규정에 따라 식품 접촉 승인을 받은 iglidur I150은 식품이나 화장품과의 직접 접촉이 발생 할 수 있는 다양한 무빙 어플리케이션의 맞춤형 부품으로 프린팅이 가능하다. 특수 트리보 폴리머 iglidur는 소재의 특성상 윤활 및 유지보수가 필요 없으며, 프린팅 플레이트가 없는 3D 프린터에서도 사용할 수 있다.

iglidur® I150은 노즐 온도를 250°C로 설정할 수 있는 모든 3D 프린터에서 사용이 가능한 식품 산업 특화 필라멘트로 비용 효율이 매우 높다. 플라스틱 수축율이 매우 적어 프린팅 플레이트가 없는 3D 프린터에서도 프린팅이 가능하다. 이 경우 igus 접착 필름을 프린터 베드로 이용하면 우수한 접착력을 보장받을 수 있다. "iglidur I150은 용도가 매우 다양해 다른 많은 산업에서도 관심을 가지고 있는 제품입니다."라고 한국이구스 정성근 과장은 설명한다. 또한, "매우 견고하면서도 작업이 용이한 iglidur 트리보 필라멘트는 표면 속도 최대 0.2 m/s에서 매우 높은 내마모성을 제공하는 제품입니다. 기존 3D 프린터 필라멘트 재질과 비교했을 때도 훨씬 내마모성이 높다는 것을 igus테스트 룸에서 실시된 다양한 테스트 결과값들로 증명하고 있습니다."라고 덧붙이기도 했다. 테스트 결과는 온라인으로도 제공된다.(www.igus.kr/tribofilament)

간편하게 3D 프린팅하는 무급유 내마모성 부품
오랫동안 엔지니어링 플라스틱 연구를 기반으로 하는 igus는 iglidur I150 외에도 예를 들어 고하중 적용이나 내화학성이 필요한 다양한 적용분야를 위해 5개의 다른 iglidur 트리보 필라멘트를 제공한다. 공통적으로 모든 재질이 높은 내마모성을 띄며, 3D 프린팅의 경우 표준 재료보다 최대 50배의 내마모성을 발휘한다. 특히 적합한 어플리케이션으로는 Jig and Fixture 구조의 복잡한 생산 설비나 소량 생산, 혹은 특수 기계 설비 등이 있다.
3D 프린터를 보유하고 있지 않은 고객을 위해 igus는 필라멘트 및 자체 SLS용 파우더 iglidur I3로 프린팅 서비스도 제공하고 있다. 고객은 온라인으로 직접 데이터를 업로드하고 적합한 재질을 선택해 개별적으로 주문을 완료할 수 있다.