A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
高性能塑料之旅:igus自行车让您安全出行29/09/2017
一辆装配有25个iglidur滑动轴承的igus山地车展示了其在极严苛环境下的多功能性 无论是在普通的公路上还是在空旷的乡间小路上,自行车都是一种很受欢迎的交通工具。但这种不仅有灰尘、脏污和潮湿,还有崎岖地形的路况,给自行车的零部件带来了严峻的考验。在2017年Eurobike欧洲自行车展上,igus通过装配有25个iglidur轴承的定制碳纤维自行车演示了其轴承的耐用性,并且这辆自行车的性能在实际应用中也已经被验证。这也是igus对自行车行业应用所提供的最多样化的解决方案。 崎岖不平的道路、雨水、脏污、灰尘和大量的泥土,这些都是雄心壮志的山地车车手知道和需要面临的。经过长时间的颠簸骑行,不仅车手的肌肉和关节可能会损伤, 自行车也可能会损坏。因为严酷的路况给每一个零件都会带来巨大的负荷和压力。为了能够承受这些压力并且延长使用寿命,山地车上安装使用的零件材料就变得至关重要。运动塑料专家igus研制的iglidur滑动轴承已经被广泛应用于各种自行车部件上,如前叉、可调节座管、减震器、踏板或变速器。现在,igus通过一辆装配有25个iglidur滑动轴承的山地车来展示其产品所具备的所有应用潜力,并且证明了其轴承的通用性和坚固性。 减轻重量、延长维护周期和使用寿命 iglidur滑动轴承由轻量化的高性能塑料制成,有助于降低自行车的重量。其摩擦优化的性能降低了磨损率,从而延长了运行时间和使用寿命。此外,因为免润滑的特性,igus滑动轴承能够免于脏污、灰尘和潮湿等环境因素的影响,避免脏污的积聚。这也进一步减少了相关的维护时间和工作。最后且同样重要的是,它们比金属轴承更加经济高效,并且能够承受冲击载荷和压力。igus的干运行高性能塑料兼具重量轻、维护周期长和低成本三个方面优势。 |