Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Kvalitetsforbindelse: 36 måneders garanti på igus-kabler med Harting-stik27/09/2017

112 konfektionerede chainflex styrekabler til anvendelser i bevægelser, med afprøvet sikkerhed, fra 1 styk

Motion plastics specialisten igus tilbyder nu sine chainflex kabler, der er specialudviklet til bevægelse, fuldt konfektioneret med originale Harting-stik. Der fås i alt 112 forskellige styrekabler, der kan købes som færdige readycables, fra en mængde på et styk og i den ønskede længde. På forespørgsel tilbyder igus også individuelt, på forhånd udvalgte stikservicepakker, der består af stikkontaktstik og tilbehør.

Hurtige monteringstider spiller en stadig vigtigere rolle i produktion i dag, eftersom det kan spare meget store håndteringsomkostninger. Men pålidelige dele er lige så vigtigt for at forhindre uventede maskinnedbrud hos slutkunden. Motion plastics specialisten igus har konfektioneret sine chainflex kabler under navnet readycable, som er specifikt udviklet til anvendelser i bevægelse, for at spare kunderne tidskrævende stikmontering og samtidig garantere delenes sikkerhed. Fra nu af tilbyder igus sine kunder kabler med originale og robuste Harting-stik, der kan monteres på maskinen med det samme. "Takket være vores høje materialetilgængelighed og maskinbearbejdning af krympede kontakter, er vi i stand til at levere igus-kabler med stik fra Harting hurtigt, omkostningsbesparende og af høj kvalitet," forklarer Christian Stremlau, der er ansvarlig for readychain og readycable forretningsenheden. Sortimentet omfatter i alt 112 konfektionerede styrekabler, som kan leveres fra igus' lager.

Det er også muligt at tildele kundespecifikke varenumre til dele, således at kunderne kan spare yderligere håndteringsomkostninger. Fra en partistørrelse på 1 op til fuld serieproduktion leveres alle kabler med centimeternøjagtighed efter at de har gennemgået en 100 % inspektion. Som for alle chainflex kabler - konfektionerede eller ej - tilbyder igus også på disse produkter en 36 måneders garanti for kablernes holdbarhed under brug.

Monteringsklare Harting servicepakker fra lager
Takket være igus' indkøbsvolumen er det også muligt for kunder at bestille individuelle, på forhånd udvalgte stikservicepakker fra lager. "Kunderne kan vælge mellem standardversionen, der består af et stik eller en kobling og en premium-version, der består af et stik og en matchende kobling," forklarer Christian Stremlau fra igus. Servicepakkerne leveres til kunden med monteringsvenlig emballage, klar til montering og med kun et varenummer pr. sæt.