Imprensa

Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Nowy adapter kątowy z tworzywa sztucznego firmy igus pozwala na łatwe podłączanie przewodów pod dowolnym kątem.30/06/2017

Adapter igus ibow umożliwia szybkie i łatwe odchylanie konfekcjonowanych przewodów.

Aby umożliwić szybkie i łatwe odchylanie przewodów z wtykami, firma igus, specjalizująca się w tworzywach motion plastics do zastosowań ruchomych, opracowała adapter ibow. Adapter można instalować zarówno podczas konfekcjonowania przewodów, jak i po zainstalowaniu wtyku. Montaż adaptera nie wymaga odłączania wtyku, co pozwala zachować niezawodność działania złącza. Dzięki adapterowi ibow można skrócić czas projektowania oraz dostawy, a także obniżyć koszty montażu i magazynowania.


Wsuń, zegnij przewód, zamontuj i gotowe! Dzięki adapterowi igus ibow, wykonując zaledwie kilka czynności można instalować przewody z wtykiem kątowym i w ten sposób zaoszczędzić miejsce. Nieskomplikowany, formowany wtryskowo element pozwala na elastyczne podłączanie przewodów do maszyny oraz swobodne dobierania kąta, o jaki jest obrócony przewód. „Przewody z adapterem ibow można podłączać do maszyn równie łatwo, jak bez adaptera,” objaśnia Christian Stremlau, szef działu readychain/readycable w firmie igus. „Aby stosować adapter, klienci nie potrzebują specjalnie przeszkolonego personelu. Ponadto, uzyskują podwójną oszczędność, ponieważ potrzebują tylko jeden typ wtyku, a koszt wtyków kątowych oraz ich konfekcjonowania jest znacznie niższy, niż w przypadku wtyków kątowych.” Użytkownicy mogą więc zamawiać w firmie igus identyczne typy wtyków jako konfekcjonowane przewody readycables, a dopiero później wybrać najlepszy kąt podłączenia przewodu do maszyny. Dzięki temu można obniżyć koszty całego procesu oraz magazynowania, a co ważniejsze zapobiec błędom i pomyłkom.

Szybsze i przede wszystkim bezpieczniejsze stosowanie
Stosując ekonomiczny adapter igus ibow nie trzeba odłączać wtyku od przewodu, co przekłada się na oszczędność czasu oraz jest bezpieczniejsze. Gdy przewód z wtykiem zostanie wsunięty w adapter i ustawiony pod żądanym kątem, trzeba tylko zamocować go opaską zaciskową. Taki sposób mocowania pozwala też na łatwe usunięcie adaptera, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. W zależności od wymagań klienta, firma igus oferuje adaptery ibow jako oddzielne elementy o różnych rozmiarach montażowych albo jako fabrycznie konfekcjonowane na odpowiednich przewodach. Użytkownicy mogą też wybrać kolor adaptera oraz indywidualne opisy.