Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Komplette løsninger til svejserobotter: Driftsklare igus e-kædesæt til hurtig udskiftning14/12/2016

Konfektionerede e-kædesæt yder maksimal kabelbeskyttelse ved tredimensionelle bevægelser

Til hurtig udskiftning af energikædesystemer på svejserobotter tilbyder motion plastics-specialisten igus nu fuldt samlede e-kædesæt. Da de nemt tilpasses kundens standard, kan disse komplette løsninger hurtigt og let sluttes til robotten og således minimere stilstandstiden i produktionen. Kunden kan trygt sætte sin lid til stabile "alt-i-ét-løsninger" fra igus.

Tid spiller en meget vigtig rolle på automatiserede produktionsvirksomheder som f.eks. i bilindustrien. Hvis produktionen stopper, tæller hvert minut. Formonterede systemer hjælper med til at holde vedligeholdelses- og monteringstiden så kort som mulig. Det er grunden til at motion plastics-specialisten igus nu tilbyder monteringsklare standard-e-kædesæt til svejserobotter. Disse sæt består af en tredimensionel triflex R-energikæde fra igus, komplet fyldt med chainflex-kabler og slanger til forsyning med energi, data og medier. "På baggrund af de mange forespørgsler på eftermontering i eksisterende produktionsanlæg besluttede vi at udvikle dette standard-e-kædesæt til svejserobotter," forklarer Jörg Ottersbach, leder af robotteknikafdelingen hos igus. "De kan tilpasses kundens individuelle behov. F.eks. kan man vælge mellem forskellige bussystemer og forskellige slangeproducenter eller kabeltværsnit." Det er også muligt at få kablerne konfektioneret direkte hos igus efter 24 producentstandarder med originale stikkonnektorer.

Helt monteringsklare sæt til industrirobotter
De nye e-kædesæt fra igus sikrer hurtig udskiftning af energiforsyningen. Til andre industrirobotanvendelser tilbyder igus både kundespecifik rådgivning og en brugervenlig online-konfigurator. Med "QuickRobot" (http://www.igus.dk/quickrobot-online ) kan du vælge og bestille den rigtige løsning ud fra mere end 2.000 muligheder med blot nogle få klik ved at oplyse robotproducent og modelserie. På forespørgsel leverer igus passende tilbagetrækningssystemer til føring af energikæderne med konstant trækspænding til enden af robotarmen og tilbyder også efter ønske installation hos kunden. Da igus producerer alle komponenter i e-kædesystemet fra en enkelt kilde er der garanti for systemets stabilitet. Virksomheden igus er den eneste leverandør på markedet som kan yde 36 måneders garanti på alle chainflex-kabler fra igus på grund af den ideelle koordinering af kæder og kabler.