A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
更省時方便! igus 569 種耐彎曲電纜可快速剝皮07/04/2017
更省時方便! igus 569 種耐彎曲電纜可快速剝皮 易拉線新設計讓手動快速剝離 chainflex 高柔性電纜護套更方便 德國工程塑膠專家 igus 易格斯的 chainflex CFRIP 耐彎曲電纜搭配易拉線,可手動快速剝離電纜護套——為耐彎曲電纜獨一無二的設計。現在共有569種 chainflex 耐彎曲電纜增加了 CFRIP 易拉線功能, 讓電纜剝皮變得更加簡單。 帶 CFRIP 易拉線的 chainflex 耐彎曲電纜可以像拉鍊一樣快速打開。這樣可為用戶節省多達 50% 的電纜剝皮時間,這在電纜很長時(如控制箱內)意義非凡。特別開發的高抗拉強度塑膠線絕不會傷害芯線,igus 在其佔地廣達 2,750 平方公尺的測試實驗室中透過大量測試證明了這一點。專為動態電纜所設計的獨特剝皮系統憑藉其創新功能榮獲 2016 年 iF 產品設計獎,並廣泛應用於 igus 的 chainflex 耐彎曲電纜中。目前現貨供應共計 569 種結合易拉線的電纜,涵蓋控制和測量系統乃至馬達和伺服電纜的各種耐彎曲電纜,而且與所有 chainflex 耐彎曲電纜一樣,都享有 36 個月保固服務。 只需拉線! 為進一步簡化 chainflex 耐彎曲電纜的使用,igus 現在提供一個簡單又有效的工具。igus 易格斯 chainflex 耐彎曲電纜產品經理 Rainer Rössel 表示:“應眾多客戶的要求,我們開發出一個可輕鬆手動打開 chainflex CFRIP 耐彎曲電纜新的易拉線工具。用戶只需將易拉線拉到指定長度就可以將電纜剝皮,在剝皮過程中易拉線不會傷手。”此新塑膠工具現以“MT.CFRIP”供應。 |