A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
igus鋪就未來之路:透過數位創新加速改革之路07/03/2017
向工業4.0邁進一步!igus智慧工程塑膠讓故障停機問題成為絕響 智慧拖鏈、電纜和線性滑軌產品增加機械設備的可靠性 專為動態應用研發的高性能工程塑膠motion plastics耐雨水、鹽、極端氣候、油和化學物質,更輕、更節能、動態性能更強,而且更節省成本。日前,德國運動工程塑膠專家igus發表了劃時代的“智慧工程塑膠”。其目標是讓維護保養工作變得可預測,杜絕突如其來的停機問題,降低未來工廠的營運成本。 專為動態應用所研發的高性能工程塑膠目前已被廣泛使用, 從日常生活中的家具、自行車到工業應用中的工具機或起重機等。德國運動工程塑膠專家igus易格斯在德國科隆設有佔地廣達2,750m²的測試實驗室,透過多年來進行大量測試所累積的龐大數據資料庫,能準確預估motion plastics運動工程塑膠的使用壽命。此數據資料庫也整合到線上工具及智慧行動裝置的app中,方便使用者隨時取用。igus創新無限,今年在漢諾威工業展上發表了革命性的智慧工程塑膠產品,提升未來工廠的可靠性。 自動偵測設備運作狀況的智慧工程塑膠 igus智慧工程塑膠產品結合物聯網,在機械運行時自動偵測,提前通知使用者進行維修或保養工作,增加機械設備的可靠性。智慧滑軌系統drylin、智慧拖鏈和智慧電纜可持續監控自身狀況,並提前發出故障預警。isense偵測系統由不同感測器和監控模組組成, 連結到igus通訊模組(ICOM)後,就可以直接無縫接軌到用戶的IT基礎架構中。 預知故障警訊,節省時間和成本 isense智慧傳感器可監控拖鏈、電纜或線性滑軌的使用壽命。透過持續監控與測量,並結合igus多年來所累積的龐大測試數據資料庫,igus還可以準確預測產品是否能夠在實際應用中持續運行。如果偵測結果超出預設數值,智慧工程塑膠產品會發出維修訊息,指示剩餘使用期限,以便使用者及時維護和更換產品。isense智慧傳感器還可連接至igus數據中心並提供多項優勢:更長的使用壽命、更迅速的操作流程, 如: 自動訂購替換零件、自動聯絡外部維修團隊。透過智慧工程塑膠解決方案,進一步降低了維護成本並增加了機械設備的可靠性。在漢諾威工業展後,igus將為客戶提供進行測試的產品。 |