Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

軽量で⾼耐久、⾷品分野で使⽤可能なイグスの「クシロス」チューブローラー31/03/2017

イグス株式会社(東京都墨田区)は、ガイドローラーおよび搬送⽤ローラーとして 使⽤可能なPVCチューブ組込み済みフランジベアリングを開発しました。⻘⾊のPVC チューブの両端に、ステンレス製ボールが入った耐摩耗性フランジ付ボールベアリン グが備わった構造です。軽量設計でFDAに準拠しており、ラベリングや包装および⾷ 品産業に適しています。

今回の新製品は、イグスのポリマー製ボールベアリング「クシロス」のラインアッ プに、新しい形状のチューブローラーが追加されたかたちになります。構成材質はす べてFDA準拠のため衛生的で、イグスのその他のベアリング製品と同様、無潤滑かつ メンテナンスフリーで作動します。 まずは外径50ミリメートルと63ミリメートルの2種類のサイズ展開となり、⻑さ 100〜1000ミリメートルのものをドイツ在庫品として⽤意し短納期を実現します。