Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

最小曲げ半径直径の7.5倍、ハロゲンフリーのハイエンドネットワークケーブル24/03/2017

モーションプラスチック(※)のイグス株式会社は、エナジーチェーン内での連続動作用に登場した、新しいハイエンドケーブルシリーズとしてCFBUS.LBバスケーブルを追加しました。ハロゲンフリーのTPE製外被を採用しています。イグスはこれらのケーブルにより、設置スペースが非常に限られていたり、移動距離がとても長かったり、温度が極端に低かったりなどの厳しい用途でのエネルギーおよびデータ供給に役立ちます。  近年、低~中価格帯のケーブルのラインアップを拡充してきたイグスですが、新たなニーズに対応するべく、ハロゲンフリーのTPE外被を持つ、ハイエンドネットワークケーブルを開発しました。最小曲げ半径が直径の7.5倍と非常に小さく、また-35°Cまでの温度に対応する新しいバスケーブルシリーズとなります。