Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

4軸動作のロボットユニット「ロボリンクDC」が
2 つのバージョンで登場
08/02/2017

イグス株式会社(東京都墨田区)は、ウォームギア付き関節ユニット「ロボ リンクD」を使用した4軸動作のロボットユニット「ロボリンクDC」を2016年 9月に発表しました。関節ユニット「ロボリンクD」に接続アームやモーターを組み合わせる事で、すぐに接続可能な多関節アームとして使用でき、ユーザー次第で独自のオートメーションシステムが実装できます。

「ロボリンクDC」は、ウォームギア付き関節ユニット「ロボリンクD」を使った4軸動作小型ロボットです。 この「ロボリンクDC」には2つのバージョンをご⽤意しています。最大可搬重量が0.5 kgの小型タイプと、最大可搬重量が2.5kgの大型タイプです。このシステムは、旋回ユニット、回転ユニットまたは2軸回転アームなどの部分単体や4軸より少ない軸数での組⽴品としても発注可能です。