Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

manus 2017: 8. edycja międzynarodowego konkursu na zastosowania łożysk ślizgowych09/12/2016

Na targach Motek w Stuttgarcie rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na fascynujące zastosowania polimerowych łożysk ślizgowych.

Znów nadszedł czas: od teraz firmy oraz indywidualni konstruktorzy mogą składać zgłoszenia do międzynarodowego konkursu manus. W konkursie mogą brać udział zarówno zastosowania seryjne opracowane na potrzeby przemysłu, jak i indywidualne zrealizowane w jednym egzemplarzu. Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas Targów Hanowerskich 2017 a zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 euro.


O charakterystycznych zaletach polimerowych łożysk ślizgowych można przekonać się praktycznie w każdym obszarze zastosowań, zarówno w wodzie, na lądzie, jak i w powietrzu. Łożyska polimerowe pozwalają zmniejszyć masę samolotu zasilanego energią słoneczną, w elektrowni falowej zapewniają odporność na korozję, natomiast w pojazdach drogowych minimalizują tarcie. Jednocześnie są tańsze i trwalsze od porównywalnych łożysk metalowych. Odbywający się już po raz ósmy, konkurs manus ma na celu pokazanie ogromnego potencjału, jaki nadal posiadają polimerowe łożyska ślizgowe. Jest to wspólna inicjatywa firmy igus, Instytutu Materiałów Kompozytowych (Institut für Verbundwerkstoffe), wydawnictwa Industrieanzeiger oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Kolonii (Technische Hochschule Köln), w ramach której są nagradzane zastosowania łożysk ślizgowych z tworzyw sztucznych, wyróżniające się zarówno walorami technicznymi i ekonomicznymi, jaki i ze względu na kreatywność konstruktorów. „Konkurs manus (którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ręka) odzwierciedla energię twórczą, dzięki której łożyska wkraczają do nowych obszarów zastosowań” objaśnia Gerhard Baus, prokurent ds. łożysk ślizgowych w firmie igus GmbH. Właśnie takie podejście do rozwiązywania problemów technicznych zostało zaprezentowane przez 467 uczestników z 34 krajów świata, którzy zgłosili się do konkursu manus 2015. Zgłoszenia konkursowe pokazały fascynującą różnorodność zastosowań łożysk ślizgowych z tworzyw sztucznych, od prototypów po rozwiązania seryjne: łożyska sferyczne we włoskim rowerze bez kierownicy, łożyska liniowe we francuskiej maszynie do dekorowania ciast, czy łożyska ślizgowe w kanadyjskim robocie do czyszczenia akwariów. Złotą nagrodę manus zdobył zespół z Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze, za innowacyjny system do chirurgii ucha stosowany przy leczeniu głuchoty spowodowanej uszkodzeniem ucha wewnętrznego oraz silnego niedosłuchu, Ceremonia wręczenia nagród na Targach Hanowerskich 2017 Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez niezależne jury w lutym 2017. Do tego czasu można zgłaszać się do konkursu wypełniając formularz internetowy i przesyłając krótki opis wraz ze zdjęciami i filmami. Wymaga się jedynie, aby istniał przynajmniej jeden zbudowany prototyp prezentowanego rozwiązania. Ceremonia wręczenia nagród manus odbędzie się podczas Targów Hanowerskich 2017, na stoisku firmy igus GmbH. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości do 5000 euro. Wszystkie informacje, w tym o zastosowaniach zgłoszonych w minionych latach, a także odnośnik do formularza zgłoszeniowego są dostępne pod adresem www.igus.pl/manus