Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

欧州防火規格に準拠した新しい樹脂材質~イグリデュールRW37024/11/2016

鉄道車両に使用される製品は、ケーブルや部品を含めて、延焼性、着火性、発熱性、発煙性などの火災安全性能が求められます。 作動サイクル数が多く、使用される箇所によっては天候変動の影響も受ける軸受は、上記条件をクリアした上で品質が安定していることが重要です。 この度開発されたイグリデュールRW370は、欧州防火規格のDIN EN45545に準拠しているだけではなく、刺激の強い薬品に耐性があり、非常に高い摩耗耐性を備えた樹脂材質です。滑り軸受として、鉄道車両扉の支持案内やヒンジ、シートおよびテーブルの回転ジョイントや調整機構での使用を見込んでいます。