Elementos deslizantes drylin®

Os elementos deslizantes drylin® disponíveis em stock, fabricados com plástico de elevada performance iglidur® J, podem ser utilizados praticamente em qualquer aplicação. Sem lubrificante adicional, é possível mover cargas pesadas numa grande variedade de superfícies (aço, alumínio, aço inoxidável, etc.) com atrito muito baixo. As placas são firmemente fixadas com um parafuso através do furo reforçado no centro.

da [mm]:

 

Art. n.º Ø exterior Limite de desgaste Largura Tolerância Para parafuso de cabeça cónica Carga estát.
máx.
   
  Da [mm] [mm] s [mm]   K [mm] [N]    
Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias RSDJ-40-06 40 1,5 6 +/- 0,05 M6 28500 20,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias RSDJ-60-08 60 2,5 8 +/- 0,05 M8 66000 23,36 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias RSDJ-80-08 80 2,5 8 +/- 0,05 M8 120000 27,71 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h