Guias telescópicas drylin®

Guias telescópicas drylin® NT

Guias lineares extensíveis totalmente isentas de lubrificação com comprimentos de curso de 100 mm a 600 mm. As guias telescópicas consistem em guias em alumínio anodizado e um bloco deslizante em material iglidur® testado e comprovado. Os tribopolímeros iglidur permitem o funcionamento a seco em qualquer aplicação devido aos lubrificantes sólidos combinados. Para além de serem isentas de manutenção, as guias telescópicas têm a vantagem de poderem ser utilizadas em segurança em ambientes limpos e higiénicos. Não é possível passar óleos ou massas para outros produtos, peças de roupa ou pessoas. Até aplicações em salas limpas já foram implementadas com a ajuda de guias telescópicas. Mas o funcionamento a seco também traz as suas vantagens em ambientes com sujidade. As partículas de sujidade não aderem à guia, nem se transformam numa massa pegajosa. Opcionalmente, todas as guias telescópicas podem ser entregues com um bloqueio na posição inicial/central/final. As guias telescópicas permitem cumprir requisitos com posições de indexação individualmente definidas.
Guia telescópica

Características

Versão robusta em plástico/alumínio

Baixo peso

Económicas

Resistente à corrosão

NT-35-L


Extensão total NT-35-"L"

NT-60-"L"

Extensão total NT-60-"L"

NT-35-"L"-"L+20"


Sobreextensão NT-35-"L"-"L+20"

NT-60-"L"-"L+20"

Sobreextensão NT-60-"L"-"Lmáx.+20"

NT-35-"L"-"B"

Extensão parcial NT-35-"L"-"B"

NT-60-"L"-"B"

Extensão parcial NT-60-"L"-"B"

Recomendação: o Fmax calculado facilita o funcionamento manual. O sistema pode suportar cargas superiores, mas requer mais força de acionamento.

Gama de produtos

Dimensões [mm]

Art. n.º b H L. mín. L. máx.
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-150 35 19 150 150 31,71 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-200 35 19 200 200 34,18 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-300 35 19 300 300 39,13 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-200 60 24 200 200 77,82 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-300 60 24 300 300 92,57 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-400 60 24 400 400 107,32 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-AR-200 60 24 200 200 83,74 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-AR-300 60 24 300 300 101,43 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-AR-400 60 24 400 400 119,13 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-AR-150 33,20 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-AR-200 36,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-AR-300 42,12 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-600 136,81 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-890 179,58 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-AR-600 154,52 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-60-AR-890 205,84 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 10 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-P-HD Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 10 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-P Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 10 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-P-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTKA-35 2,76 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 4 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTKA-60 7,18 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTKB-35 3,45 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTKB-60 8,83 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NT-35-4-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h