Placas em iglidur® RN326

  • Baixa absorção de humidade
  • Resistência a temperaturas elevadas
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistentes à corrosão
  • Espessura do material disponível: 15 mm
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Descrição do produto
Varões iglidur® RN326
 
O material iglidur® isento de lubrificação permite-lhe conceber livremente todo o tipo de casquilhos e componentes deslizantes isentos de manutenção. A ampla gama de materiais deslizantes iglidur® permite uma combinação otimizada do material do casquilho com o melhor coeficiente de atrito e desgaste.
Para além dos varões e placas semi-acabados para maquinagem interna, produzimos igualmente todo o tipo de componentes e casquilhos deslizantes e tiras deslizantes. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos acordados.
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h