Roletes iglidur® A350, V-slot 60°, mm

  • O maratonista para temperaturas elevadas no setor alimentar
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10
  • Em conformidade com a FDA
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
Descrição do produto
iglidur® A350 | O maratonista com resistência a altas temperaturas no setor alimentar
 
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10
  • Em conformidade com a FDA
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas
  • Tão bom para aplicações rotativas quanto oscilantes
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os roletes iglidur® A350 são adequados a praticamente qualquer carga em equipamentos do setor alimentar ou de embalagens.  
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria alimentar
Indústria de bebidas
Tecnologia médica
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h