iglidur® IC-02, pó de revestimento

  • Elevada resistência ao desgaste e duração de vida
  • Boas especificações mecânicas 
  • Para aplicações interiores
Descrição do produto
O revestimento iglidur® consiste num polímero tribologicamente otimizado sob a forma de pó, que pode ser aplicado em superfícies metálicas através do revestimento a pó. Como todos os materiais iglidur®, os pós de revestimento iglidur® são tribologicamente otimizados e, portanto, apresentam valores de atrito e desgaste excelentes. Isto permite-lhe proteger do desgaste e de ruturas até superfícies intensivamente utilizadas – sem utilizar componentes adicionais.
 
Aplicações típicas do pó de revestimento iglidur® IC-02
  • Indústria de mobiliário
  • Dobradiças para janelas e portas
  • Máquinas em geral
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h