iglidur® G, casquilhos autolubrificados sem flange isense, mm

  • Evitam avarias repentinas
  • Detetam e monitorizam os requisitos de manutenção através de diagnósticos remotos
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
Descrição do produto
Melhorar a tecnologia
Após atingir um nível de desgaste definido, o sistema informa os utilizadores para permitir a manutenção preventiva sem risco de paragens não planeadas.
 
Reduzir os custos
Sem paragens não planeadas das máquinas.
Informação antecipada sobre como o desgaste dos casquilhos evita a danificação nos veios
 
Provas dadas
Testado nos nossos próprios bancos de ensaio interiores e exteriores.
 
Sustentabilidade
Altere o casquilho somente quando necessário.
Sem substituição do veio devido danos causados por casquilhos deslizantes desgastados
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h