drylin® R - linear slide bearing OE7UI-01

  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® E7
    Temperature range -40°F to +194°F, E7UIO-01 (standard)
  • Suitable shafting: case-hardened, 300 series stainless, hard-chrome and hard-stainless steel
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h