drylin® R - Closed, anodized aluminum adapter for aluminium shafting RJ200UI-01

  • Anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® J200
  • Temperature range -40°F to +194°F (-40°C to +90°C) J200UI-01 (standard)
  • Ideal for aluminum shafting

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h