drylin® R - Self-Aligning, Open Linear Plain Bearing OJUI-23, inch

  • Hard anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® J Temperature range -40°F to +194°F JUIO-20 (low clearance)
  • Suitable shafting for iglidur® J: DryLin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h