drylin® R - linear slide bearing RJUI-01-ESR

  • 303 Stainless steel adapter (1.4305)
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® J
  • Temperature range -40°F to +194°F (-40°C to +90°C)
  • Suitable shafting: drylin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h