drylin® R - split, anodized aluminum adapter TJUI-21 - Low Clearance - iglide® J liner

  • Anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglide® J; Temperature range -40°F to +194°F, JUI-01 (standard)
  • Suitable shafting for iglide® J: DryLin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h