Planeamento de sistema de CFROBOT / Cabos de torção

Cabos para robôs

Qual o cabo adequado para a sua aplicação robótica?

Para que lhe possamos fazer um oferta adequada o mais rápido possível, por favor, preencha o formulário de planeamento com o máximo de detalhes possíveis.

Área de aplicação

Aplicação: Como será utilizado o cabo? (breve descrição do processo, tal como circular weld seam, aplicação de adesivo no pára-brisas de um veículo de passageiros, etc.):


 
Para utilizar em robôs industriais com movimentos tridimensionais?
Fabricante do robô:
Tipo:

 

calha articulada


Está a utilizar uma calha articulada triflex® R 3D?
Tamanho 30
Tamanho 40
Tamanho 60
Tamanho 70
Tamanho 85
Tamanho 100
Não, outra:

 
Que versão da calha?
Sistema triflex® RS
Módulo de varetas de fibra
FlexBar
Outros:

 

Dinâmica


torção
Ângulo de torção: (+/-)   (°/m)
Comprimento de torção:
Velocidade/aceleração de torção:   (m/s)
Número de movimentos de torção:   pro  

 
Carga de curvatura:
Ângulo em graus:   (+/-)
... para que comprimento?   (m)
Número de movimentos:

 
movimentos lineares adicionais no sistema de calha articulada
Raio de curvatura R:
Velocidade V:
Aceleração a:
Curso S:
Frequência do curso:   pro  
Número previsto de ciclos/dia:
Número de dias previstos para fabrico
Outros:

 

Ambiente

Temperatura mais baixa:   °C
Temperatura mais baixa:   °C
Influências químicas (óleos, etc.):
Utilização exterior
Utilização interior
Laser
Aplicação de soldadura
Outros
Cargas químicas desde:

 

Propriedades elétricas do cabo desejado


Classe de tensão
< 30 V
300/300 V
300/500 V
450750 V
6001000 V
ou tensão de funcionamento:

 
Tipo de cabo
Cabo de dados
Pares entrançados
Cabo de fibra ótica
Cabo bus (protocolo bus)
Cabo de comando
Cabo de motor
Cabos de servomotor
ou outros:

 
Condutores
Número de condutores:
Secção:

 
Malha
Malha integral
Malha do par

 
Material do revestimento:
PVC
PVC resistente a óleos de acordo com DIN
PUR
TPE

 
Cabos híbridos
Descrição:

 
Mais opções
Retardante de chama
Isento de halogéneos
Outros:

 
Aprovações e normas
CE
CSA
DESINA
UL
Outros:

 
outro
Diâmetro exterior máx.:   mm
Rotulagem/código de cores:
Requisitos anuais previstos:

 

desenhos, fichas técnicas complementares, esboços

Aqui, pode carregar dados até 10 MB de volume total.
Ficheiro 1:   
Ficheiro 2:   

 

Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa*
Tel.
Nome*
Email*
Apelido*
É necessário indicar o seu código postal e o seu país para que possamos encaminhar os seus pedidos para a pessoa de contacto certa
 
Código postal*
 

Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:

Localidade
Rua
Distrito
 

Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.

Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h